Publikovat produkty
Y-filtr
Caleffi

Y-filtr

4.7 z 5 hvězdiček4.7(18 recenze)
Y-filtr pro zpětné ventily série 573 a 574. Bronzové tělo. - 1/2”÷2”: PN 16; - 2 1/2”÷3”: PN 10. Vnitřní závity. Rozsah teplot: -20÷110 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 30 %. Filtr z nerez oceli.
Specifikace
  • Y-filtr pro zpětné ventily série 573 a 574. Bronzové tělo. - 1/2”÷2”: PN 16; - 2 1/2”÷3”: PN 10. Vnitřní závity. Rozsah teplot: -20÷110 °C. Max. procentuální podíl glykolu ve směsi: 30 %. Filtr z nerez oceli.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota577004
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Potrubí
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC010151
  • Název ETIMY-filter
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Popis Uniclass 2015Water strainers
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC