Publikovat produkty
LEGIOMIX® - Elektronický směšovací ventil s programovatelnou tepelnou dezinfekcí a kontrolou dezinfekce
LEGIOMIX® - Elektronický směšovací ventil s programovatelnou tepelnou dezinfekcí a kontrolou dezinfekce
    Caleffi

    LEGIOMIX® - Elektronický směšovací ventil s programovatelnou tepelnou dezinfekcí a kontrolou dezinfekce

    Elektronický směšovací ventil s programovatelnou tepelnou dezinfekcí a kontrolou dezinfekce. Přírubové spoje. Obsahuje: - trojcestný kulový ventil, - ovladač, - regulátor, - teploměr, - teploměr na vratu. S pomocným mikrospínačem pro řízení dezinfekce a dalších zařízení. S možností napojení monitoringu a dálkového ovládání s RS-485 a MODBUS-RTU protokoly. Zdroj: 24 V - 50/60 Hz - (6,5+10,5) VA. Rozsah nastavení teploty: 20÷85 °C. Rozsah teploty účinné dezinfekce: 40÷85 °C. K napojeni na ploché protipříruby EN 1092-1, PN 16. Max. provozní tlak: 10 barů. Max. vstupní teplota: 100 °C. Třída ochrany: IP 65 (ovladač).
    Specifikace
    • Elektronický směšovací ventil s programovatelnou tepelnou dezinfekcí a kontrolou dezinfekce. Přírubové spoje. Obsahuje: - trojcestný kulový ventil, - ovladač, - regulátor, - teploměr, - teploměr na vratu. S pomocným mikrospínačem pro řízení dezinfekce a dalších zařízení. S možností napojení monitoringu a dálkového ovládání s RS-485 a MODBUS-RTU protokoly. Zdroj: 24 V - 50/60 Hz - (6,5+10,5) VA. Rozsah nastavení teploty: 20÷85 °C. Rozsah teploty účinné dezinfekce: 40÷85 °C. K napojeni na ploché protipříruby EN 1092-1, PN 16. Max. provozní tlak: 10 barů. Max. vstupní teplota: 100 °C. Třída ochrany: IP 65 (ovladač).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota6000
    • Skupina výrobkůPLUMBING
    • Skupina produktůVALVES
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-26
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011516
    • Název ETIMThermostatic control valve, hot tap water
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
    • Popis Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
    • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Číslo OmniClass23-27 31 29
    • Název OmniClassMixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING