Publikovat produkty
ICECAL® - Zahradní kohout kulového typu se zařízením zamezujícím zamrznutí

ICECAL® - Zahradní kohout kulového typu se zařízením zamezujícím zamrznutí

4.5 z 5 hvězdiček4.5(11 recenze)
Zahradní kohout kulového typu se zařízením zamezujícím zamrznutí. Mosazné tělo. Pochromovaný. Páka z nerez oceli a matka k upevnění. Hadičník pro hadici Ø 15 mm. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teploty prostředí: -30÷90 °C. Otevírací teplota: 3 °C. Uzavírací teplota: 4 °C.
Specifikace
  • Zahradní kohout kulového typu se zařízením zamezujícím zamrznutí. Mosazné tělo. Pochromovaný. Páka z nerez oceli a matka k upevnění. Hadičník pro hadici Ø 15 mm. Max. provozní tlak: 10 barů. Rozsah teploty prostředí: -30÷90 °C. Otevírací teplota: 3 °C. Uzavírací teplota: 4 °C.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota603450
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůOther
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-05-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_33
  • Popis Uniclass 2015Garden taps
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Název CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves

Dostupnost regionu

Evropa