Publikovat produkty
Regulátor tlaku plynu, dvojitá membrána. Přírubové spoje
Caleffi

Regulátor tlaku plynu, dvojitá membrána. Přírubové spoje

4.4 z 5 hvězdiček4.4(11 recenze)
Regulátor tlaku plynu, dvojitá membrána. Tělo PN 16. Přírubové spoje. K napojení na ploché protipříruby EN 1092-1. Max. tlak na vstupu: 500 mbarů. Rozsah teplot: -15÷60 °C. Tlakové vstupy v souladu s UNI 8978. Regulace a uzavření při nulovém průtoku v souladu s UNI EN 88.
Specifikace
  • Regulátor tlaku plynu, dvojitá membrána. Tělo PN 16. Přírubové spoje. K napojení na ploché protipříruby EN 1092-1. Max. tlak na vstupu: 500 mbarů. Rozsah teplot: -15÷60 °C. Tlakové vstupy v souladu s UNI 8978. Regulace a uzavření při nulovém průtoku v souladu s UNI EN 88.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota852060
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůComponents for central heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Ohřívače
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC010151
  • Název ETIMY-filter
  • Název UNSPSCFluid and gas distribution
  • Kód UNSPSC4014
  • Kód Uniclass 2015EF_55_20
  • Popis Uniclass 2015Gas supply
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC