Publikovat produkty
Angle collection - Table
Angle collection - Table
Angle collection - Table
    Calma

    Angle collection - Table

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(21 recenze)
    Angle table is a composition of 3 pieces: base, support frame and top. Base is a set of two 15 mm TPB symmetric modules. The support frame is the union between the bases and it is built in 4 mm powder coated structural steel tube. The top is a 10 mm TPB unique piece.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAngleTable
    • Skupina výrobkůAngle Collection
    • Skupina produktůTables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-09-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)730
    • Šířka (mm)3000
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Popis Uniclass 2015Street and site tables
    • Číslo OmniClass23-11 29 15
    • Název OmniClassExterior Tables
    • Kód CSI UniFormat IIE20
    • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText