Publikovat produkty
Camden CM-96101 Illuminated Piezo Exit Button
Camden CM-96101 Illuminated Piezo Exit Button

    Camden CM-96101 Illuminated Piezo Exit Button

    A vandal-resistant, illuminated exit switch incorporating a 40-second timer. Depending on the model, the heavy-duty stainless steel faceplate is designed to mount into a single gang or narrow jamb electrical box. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Voltage: 12/24 VDC 

      Contact Rating: 2 A @ 30 VDC 

      Contact Type: 1 x N/C, 1 x N/O 

      Time Delay: 1-40 seconds Temp 

      Range: -40°F to +180°F 

      Dimensions: 4-1/2” x 2-3/4” x 1-1/2” (114mm x 70mm x 38mm) Jamb Width: 4-1/2” x 1-3/4” x 1-1/2” (114mm x 45mm x 38mm) Std. 

      Finish: US32 / C32D 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCamden-CM-96101-Illuminated-Piezo-Exit-Button
    • Skupina výrobkůDoor
    • Skupina produktůControls
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.75
    • Šířka (palce)3.25
    • Hloubka (palce)2.5
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)0.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
    • Název UNSPSCSecurity or access control systems
    • Kód UNSPSC46171619
    • Kód CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Číslo OmniClass23-17 11 11 25
    • Název OmniClassDoor Accessories

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké