Publikovat produkty
Camden CM-CX24712 7 Day Timer
Camden CM-CX24712 7 Day Timer

    Camden CM-CX24712 7 Day Timer

    With 16 flexible daily or weekly (on/off) schedules, the CX-247 can automatically activate/deactivate electric locks and magnets, automatic doors, or control lighting or energy management devices. Very compact and easy to program and install. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Voltage: 12V AC/DC or 24V AC/DC 

      Current Draw: 0.1 mA Idle, 10 mA 

      Operating Response Time: 0.3 

      Seconds Backup: Internal Permacell 

      Programs: 16 

      Output: Form 'C' (SPDT) 

      Contact Rating: 16 A @ 30 VDC 

      Electrical Life: 250,000 @ Rated 

      Capacity Dimensions: 2-3/8" x 2-3/8" x 1-1/4"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCamden-CM-CX24712-7-Day-Timer
    • Skupina výrobkůDoor
    • Skupina produktůControls
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)9
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
    • Název UNSPSCSecurity or access control systems
    • Kód UNSPSC46171619
    • Kód CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Číslo OmniClass23-17 11 11 25
    • Název OmniClassDoor Accessories

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké