Publikovat produkty
Camden CM2510 Double Gang Combination Switch
Camden CM2510 Double Gang Combination Switch

    Camden CM2510 Double Gang Combination Switch

    All-Active Double Gang Combo Switch Constructed from stainless steel. Feature our exclusive buffed finish, durable 4 stud design, and rubber dampers for smooth and quiet operation. Double gang combo includes SPST maintained key switch (on/off) ADA compliant Minimal actuation force Key switch easily enables/disables push switch. Finish: Brushed Stainless Steel Standard Rated 6AMP @ 30VDC (Mortise cylinder sold separately). Embossed with PUSH TO OPEN logo in black Camden combination switches are designed to control electric strikes, electromagnetic locks and automatic doors. The key switch may be used for after-hours entry in an apartment application or to turn an automatic door on/off. They may also be used for shunting, bypassing alarms, request to exit, timed functions and many other applications. The switches are made for high-frequency usage for both indoor and outdoor environments. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Voltage: 12/24V AC/DC 

      Push Plate: N/O SPST 

      Push Plate:3 A @ 30 VDC 

      Key Switch:6 A @ 30 VDC 

      Temp Range: -40°F to 140°F (-40°C to +60°C) 

      Dimensions: 4-1/2" x 4-1/2" x 1-3/4" 

      Std. Finish: US32 / C32D

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCamden-CM2510-Double-Gang-Combination-Switch
    • Skupina výrobkůDoor
    • Skupina produktůControls
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4.5
    • Šířka (palce)5.75
    • Hloubka (palce)3.25
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)0.84
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
    • Název UNSPSCSecurity or access control systems
    • Kód UNSPSC46171619
    • Kód CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Číslo OmniClass23-17 11 11 25
    • Název OmniClassDoor Accessories

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké