Publikovat produkty
CAPATECT MINERA CARBON LINE

CAPATECT MINERA CARBON LINE

System for high mechanical resistance and dark colors, with organic reinforcement mortar with carbon fiber. Cerified and guaranteed mechanical resistance. System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect MF Fassadendämmplatte double density Reinforcement mortar: OrCa-Spachtel Reinforcement fabric: Capatect OrCa-Gewebe 653 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15-K20-K30 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon + Capatect VT90
Specifikace
  • Properties: - Insulation material: Mineral wool (MW) - Render material: NQG silicone resin binder - Fire behaviour (EN 13501-1): A2-s1-d0 - Reflection index (IR) min.: 5 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class A - Group 1 - Resistance to mechanical stess: High - Resistance in environments with frost / thaw stresses: High - Resistance in marine environments: Medium - Resistance in polluted environments: High ETA certificates: - 11-0170 (Minera Carbon) - 09-0368 (OrCa-Spachtel) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect MF Fassadendämmplatte double density Reinforcement mortar: OrCa-Spachtel Reinforcement fabric: Capatect OrCa-Gewebe 653 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15-K20-K30 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon + Capatect VT90
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCAPAROL-ETICS-MINERA-CARBON-LINE
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůETICS
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2018-10-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSkelná vata
  • Vedlejší materiálOmítka
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Název UNSPSCThermal insulation
  • Kód UNSPSC301415
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 15
  • Název OmniClassThermal Insulation Coatings

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie