Publikovat produkty
CAPATECT NATURE LINE

CAPATECT NATURE LINE

System that uses hemp fiber insulation panels. This material is sustainable, completely recyclable and with an excellent ecological and energy balance. System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 or Capatect Rollkleber 615 Insulation board: Capatect HF Fassadendämmplatte Wall Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon
Specifikace
  • Properties: - Insulation material: Hemp fiber (HF) - Render material: NQG silicone resin binder - Fire behaviour (EN 13501-1): B-s2-d0 - Reflection index (IR) min.: 20 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class A - Group 1 - Resistance to mechanical stess: Low - Resistance in environments with frost / thaw stresses: Low - Resistance in marine environments: Low - Resistance in polluted environments: High ETA certificates: - 05-0052 (Standard) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 or Capatect Rollkleber 615 Insulation board: Capatect HF Fassadendämmplatte Wall Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 or Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCAPAROL-ETICS-NATURE-LINE
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůETICS
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-10-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKonopná látka
  • Vedlejší materiálOmítka
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Název UNSPSCThermal insulation
  • Kód UNSPSC301415
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 15
  • Název OmniClassThermal Insulation Coatings

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie