Publikovat produkty
CAPATECT PU LINE

CAPATECT PU LINE

System for high thermal performances, with insulation panels in Polyiso polyurethane foam. PU LINE minimizes the size of the external coat and reduces dispersions compared to other insulating material with the same thickness. System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect PU Fassadendämmplatte Class SK Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect Putz 622 W SilaCryl K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon
Specifikace
  • Properties: - Insulation material: Polyurethane (PUR) - Render material: NQG silicone resin binder - Fire behaviour (EN 13501-1): B-s2-d0 - Reflection index (IR) min.: 30 - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Classe B - Gruppo 1 - Resistance to mechanical stess: Medium - Resistance in environments with frost / thaw stresses: Low - Resistance in marine environments: Medium - Resistance in polluted environments:Medium ETA certificates: - 10-0027 (Standard) System components: Adhesive mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 or Capatect Dämmkleber 185 Insulation board: Capatect PU Fassadendämmplatte Class SK Reinforcement mortar: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 190 Reinforcement fabric: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Render: Capatect Putz 622 W SilaCryl K15 Paint: ThermoSan LTQ Dowel: Capatect STR Carbon
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCAPAROL-ETICS-PU-LINE
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůETICS
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2018-10-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyuretan
  • Vedlejší materiálOmítka
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Název UNSPSCThermal insulation
  • Kód UNSPSC301415
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 15
  • Název OmniClassThermal Insulation Coatings

Dostupnost regionu

Evropa
Itálie