Publikovat produkty
Caparol Capatect CARBON B (Baltics)
Caparol Capatect CARBON B (Baltics)
Caparol Capatect CARBON B (Baltics)
Caparol Capatect CARBON B (Baltics)
Caparol Capatect CARBON B (Baltics)

    Caparol Capatect CARBON B (Baltics)

    Premium quality insulation system that meets the highest requirements for durability and visual design. Thanks to the organic components of the system and the patented carbon fiber technology, it has the highest mechanical strength. The system can be used for all types of buildings, especially in very bright / dark finishing colors.

    Specifikace
    • Properties:

      - Insulation material: EPS acc. EN13163:2015
      - Render material: NQG silicone resin (hybrid) binder
      - Fire behavior (EN 13501-1): B - s2,d0
      - Reflection index (HBW) min.: ≥10
      - Color stability according to technical sheet BFS No. 26: Class A - Group 1
      - Resistance to mechanical stress: High
      - Resistance in environments with frost / thaw stresses: High
      - Resistance in marine environments: High
      - Resistance in polluted environments: High

      ETA certificates:
      ETA-07/0184 (Capatect ZF-Spachtel 699)


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacaparol-capatect-carbon-b-balt
    • Skupina výrobkůETICS / EIFS / WDVS
    • Skupina produktůEPS
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-04-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolystyren pěnový
    • Vedlejší materiálOmítka
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Estonsko
    Litva
    Lotyšsko