Publikovat produkty
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
CaptiveAire

Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series

4.8 z 5 hvězdiček4.8(12 recenze)
  • Air Volume: 30 - 3215 cfm
  • Maximum SP: 0.28" wg. @ standard air density

    FEATURES & BENEFITS
  • OSHA rear guard standard.
  • Totally enclosed 115 volt motor.
  • Built in shutter.
  • Completely assembled for easy installation.
  • Shutters are constructed of a galvanized frame with aluminum blades.
  • Propellers from 7" to 18" are constructed of aluminum blades with plated steel center.
  • 24" propellers are all galvanized.
  • Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacaptiveaire-005
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůAxial Fans
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2011-09-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
    • Kód Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Popis Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Číslo OmniClass23-33 00 00
    • Název OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC