Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

2 doors + fixed door dispaly cabinet

Číslo položky: 3051
Výrobce: Carpanese Home Italia
Kategorie produktu: HOUSE OF ART COLLECTION
Skupina produktu: Glass cabinet
Šířka (mm): 1720
Výška (mm): 2100
Hloubka (mm): 510
Datum publikování: 2015-07-09
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Glass cabinet 2 doors with sinuous curved lines, are created with dedication and perfectly combines glass with the beauty of cherry wood. Contemporary in finishes laquered, more classic and elegant in wooden finishes


Materiál hlavní: Cherry
Sekundární materiál: Cherry
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 150

BIMobject kategorie: Nábytek - Police & Skladování
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
Antarctica
  • Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands