Publikovat produkty
Aspekt : Insight
Aspekt : Insight
Aspekt : Insight
Aspekt : Insight
    Carpets Inter

    Aspekt : Insight

    Introducing Aspekt : Insight

    With clarity, confidence, and a commitment to innovative design, we proudly introduce the Aspekt Collection—a showcase of imaginative perspectives and forward-thinking creativity. Central to this collection are two distinct designs: Insight and Vue.

    “Insight” delves deep, offering a contemplative view that encourages introspection and thoughtful design choices.

    Specifikace
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft®, Recycled PET Cushion Back
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaspekt-insight
    • Skupina výrobkůCarpets Inter x BIMobject TH
    • Skupina produktůCarpet Tile Collection
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2024-12-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)10
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálNylon
    • Vedlejší materiálNylon
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles

    Dostupnost regionu

    Asie