Publikovat produkty
Beton, Carpet Tile Collection
Beton, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Beton, Carpet Tile Collection

    Béton is inspired by the natural organic surface of freshly laid concrete. With a subtle interaction of color tone, the collection provides an undulating texture for an aesthetically neutral backdrop to compliment with any interior.
    Created as a standalone pattern, the multiple tonal shades enable selective placement of plain accent colour modules to coordinate with other finishes, providing the interior a complete freedom of expression.

    Specifikace
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBeton
    • Skupina výrobkůCarpet
    • Skupina produktůTiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-01-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)250
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálNylon
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles

    Dostupnost regionu

    Asie