Publikovat produkty
Breathe Inhale, Carpet Tile Collection
Breathe Inhale, Carpet Tile Collection
Breathe Inhale, Carpet Tile Collection
Breathe Inhale, Carpet Tile Collection
Breathe Inhale, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Breathe Inhale, Carpet Tile Collection

    On average we humans breathe around 20,000 times every day . . .
    That’s a lot of Oxygen in, and a lot of CO2 out. Carpets Inter brings you Breathe, a modular carpet tile collection in two designs Inhale and Exhale that work together as instinctively as breathing...

    Specifikace
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :EcoSoft®, Recycled PET Cushion Back
      Tile Size :50 x 50 cm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBreathe-Inhale
    • Skupina výrobkůCarpet
    • Skupina produktůTiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-10-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálNylon
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles

    Dostupnost regionu

    Asie