Publikovat produkty
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Flatlands, Carpet Tile Collection

    Named after the vast plains that cover much of the Earth, Flatlands monotone texture is ideal for creating an overall appearance on the floor. Flatlands provides a high performing ‘fit for purpose’ backdrop to functional spaces and can be used independently or as a matching coordinate together with the patterns.

    Specifikace
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFlatlands
    • Skupina výrobkůCarpet
    • Skupina produktůTiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-12-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)500
    • Šířka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálNylon
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles

    Dostupnost regionu

    Asie