Publikovat produkty
Mesa Alto, Carpet Tile Collection
Mesa Alto, Carpet Tile Collection
Mesa Alto, Carpet Tile Collection
Mesa Alto, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Mesa Alto, Carpet Tile Collection

    Isolated, flat-topped elevation, ridge or hill, surrounded on all sides by steep escarpments that stand distinctly above a surrounding plain. This solution dyed modular carpet tile offers high performance at great value. The understated organic texture provides an elegant and functional floorcovering solution.

    Specifikace
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamesa-alto-carpet-tile-collection
    • Skupina výrobkůCarpet
    • Skupina produktůTiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-07-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)500
    • Šířka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálNylon
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles

    Dostupnost regionu

    Asie