Publikovat produkty
Nevoa, Carpet Tile Collection
Nevoa, Carpet Tile Collection
Nevoa, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Nevoa, Carpet Tile Collection

    Névoa evokes a feeling of quiet contemplation, the calm and tranquility brought into contrast when the mist clears. A sense of optimism where clarity begins to come back into view and the freshness as your vision starts to sharpen its focus. This collection gives a neutral backdrop of calm serenity to any interior with a subtle tonal pattern gradually revealing itself.

    Specifikace
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNevoa
    • Skupina výrobkůCarpet
    • Skupina produktůTiles
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2023-01-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)500
    • Šířka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálNylon
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17
    • Název OmniClassCarpet Flooring

    Dostupnost regionu

    Asie