Publikovat produkty
Waterloo
Waterloo
Waterloo
Waterloo
    Carpets Inter

    Waterloo

    Where structure meets flow. Designed for modern living.

    Inspired by London Waterloo, the bustling hub of connection and movement, the Waterloo Collection brings you carpets that blend structure with effortless flow. Featuring refined patterns and modern minimalist hues, this collection reflects seamless connections and dynamic living—perfect for enhancing every space.

    The Waterloo doesn’t just offer beautiful design inspired by seamless flow; it delivers top-tier performance where it counts. Built for high-traffic environments, these carpet tiles provide the ultimate in durability and flexibility for today’s dynamic spaces.

    Specifikace
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft® and EcoSquare®
      Tile Size :
      50 x 100 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWaterloo
    • Skupina výrobkůCarpets Inter x BIMobject TH
    • Skupina produktůCarpet Tile Collection
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-10-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)8
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálNylon
    • Vedlejší materiálNylon
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Popis Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles

    Dostupnost regionu

    Asie