Publikovat produkty
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile

    R-EVOLUTION Ceramic Tile

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(7 recenze)

    R-Evolution concrete-effect tiles by Casalgrande Padana are a natural choice if you want to achieve a metropolitan style. In addition to the classic concrete shades, there is a palette of unexpected colours to free your creativity in residential or commercial buildings and even on façades.

    Specifikace
    • R-Evolution is the new collection in cement-effect porcelain stoneware, the result of enthusiastic research into the material and tones.

      Formats: 60x120-30x120-60x60-30x60-90x180-90x90-45x90

      Thicknesses: 9-10mm

      Colours:  12 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacasalgrande-padana-r-evolution-ceramic-tile-Concrete-effect
    • Skupina výrobkůTiles
    • Skupina produktůConcrete effect
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-04-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Kód UNSPSC30131704
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring