Publikovat produkty
Y8220 Three Student Locker - Standard Top
Y8220 Three Student Locker - Standard Top
Y8220 Three Student Locker - Standard Top
    Case Systems

    Y8220 Three Student Locker - Standard Top

    Case Systems lockers are constructed to the highest standards that hold up to the use and abuse of daily life in high-traffic environments. Our lockers are pre-engineered to fit most applications. If you can’t find a solution for your project in our catalog, we’ll work with you to engineer your custom cabinet to suit your specific needs. Please contact your Case Systems dealer for a personal consultation. Our standard offering includes:

    • Wall Mount Lockers
    • Tall Lockers
    • A Variety of Hook Configurations
    Specifikace
    • • Includes Three HK800 ceiling mount double coat hook

      • Fixed upper shelf; nominal thickness 3/4

      • Radiused end Panels

      • Standard Top

      • Upper compartment inside height fixed at 10.42

      • Alternate hook options possible are numbers 0-8 (image 2)

      HEIGHT

      30 | 32 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60

      DEPTH

      12 | 14 | 16

      WIDTH

      18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotay8220-three-student-locker-standard-top
    • Skupina výrobkůCabinets
    • Skupina produktůLockers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Popis Uniclass 2015Lockers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Číslo OmniClass23-19 13 00
    • Název OmniClassLockers

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké