Publikovat produkty
Z4120 Two Student Locker
Z4120 Two Student Locker
Z4120 Two Student Locker
    Case Systems

    Z4120 Two Student Locker

    Case Systems lockers are constructed to the highest standards that hold up to the use and abuse of daily life in high-traffic environments. Our lockers are pre-engineered to fit most applications. If you can’t find a solution for your project in our catalog, we’ll work with you to engineer your custom cabinet to suit your specific needs. Please contact your Case Systems dealer for a personal consultation. Our standard offering includes:

    • Wall Mount Lockers
    • Tall Lockers
    • A Variety of Hook Configurations
    Specifikace
    • • Includes Two HK710 Back mounted coat hook

      • Fixed upper and lower shelves; nominal thickness 3/4

      • Upper and lower compartment inside height fixed at 11.68

      • Alternate hook options possible are numbers 0-9 (image 2)

      HEIGHT

      60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 86 | 88 | 90

      DEPTH

      12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24

      WIDTH

      24 | 27 | 30 | 33 | 36

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaz4120-two-student-locker
    • Skupina výrobkůCabinets
    • Skupina produktůLockers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Popis Uniclass 2015Lockers
    • Kód CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Číslo OmniClass23-19 13 00
    • Název OmniClassLockers

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké