Publikovat produkty
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
    Archivovány

    Door 001

    This product is really good.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad001
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůThey Open Up To New Opportunities
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2010
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálŘezivo
    • Vedlejší materiálŘezivo
    • Čistá hmotnost (kg)56
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors