Publikovat produkty
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
Orleane - Ardoise de toiture
    Cedral

    Orleane - Ardoise de toiture

    Aesthetic and economical, Orleane slate is a universal solution that adapts to all types of architecture, covering both classic and modern roofs, in both new-build and renovation projects. It can also be used for ventilated cladding.

    Orleane slate comes with a 15-year guarantee on product characteristics and colour.

    Orleane slate is available in Anthracite and Brown.

    Specifikace
    • Orléane slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Orléane slates must be installed in accordance with current French roofing regulations. Refer to NF DTU 40.13 "Couverture en ardoises fibres-ciment".

      For ventilated cladding, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée".

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacouv-orleane
    • Skupina výrobkůRoof
    • Skupina produktůRoof slates
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálVláknocement
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201407 30 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Steep Slope Roofing
    • Číslo OmniClass23-13 39 19 11
    • Název OmniClassRoof Slates

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie