Publikovat produkty
CELENIT NB
CELENIT NB
    CELENIT

    CELENIT NB

    Thermal and acoustic insulation board, consisting of mineralized fir wood wool bound with white Portland cement. Wood wool is 3 mm wide. It complies with EN 13168 and EN 13964. The boards are certified by ANAB-ICEA and natureplus for eco-compatibility of materials and manufacturing process. CELENIT NB is PEFC™ certified. Also available with FSC® certification.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacelenit-nb
    • Skupina výrobkůACOUSTIC | DESIGN, wood wool boards for sound-absorbing coverings
    • Skupina produktůCELENIT ACOUSTIC product range, wood wool board
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Název UNSPSCAcoustical insulation
    • Kód UNSPSC30141601
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_45_02
    • Popis Uniclass 2015Acoustic covering systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Panel Ceilings
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES