Publikovat produkty
CELENIT N/C
CELENIT

CELENIT N/C

Thermal and acoustic insulation board, specific for external insulation covering, consisting of mineralized fir wood wool bound with grey Portland cement. Wood wool is 3 mm wide. It complies with EN 13168 standard. The boards are certified by ANAB-ICEA and natureplus for eco-compatibility of materials and manufacturing process. CELENIT N/C is PEFC™ certified. Also available with FSC® certification. Application: external walls.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacelenit-nc
  • Skupina výrobkůBUILDING | CONSTRUCTION, natural products for energy efficient buildings
  • Skupina produktůCELENIT product range, wood wool board
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-08
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Název UNSPSCThermal insulation
  • Kód UNSPSC301415
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Board Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11
  • Název OmniClassSlab and Board Thermal Insulation