Číslo položky: | cover_c-210 |
---|---|
Výrobce: | Cembrit |
Kategorie produktu: | Facade |
Skupina produktu: | Boards |
Hloubka (mm): | 8 |
Datum publikování: | 2018-09-25 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Stavební Materiál |
Produktu - url: | https://www.cembrit.cz/fas%C3%A1dy/cembrit-cover/ |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.cembrit.cz/ke-sta%C5%BEen%C3%AD/fas%C3%A1dn%C3%AD-desky/mont%C... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://www.cembrit.cz/ke-sta%C5%BEen%C3%AD/prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-o-vl... |
Technický popis: | https://www.cembrit.cz/ke-sta%C5%BEen%C3%AD/fas%C3%A1dn%C3%AD-desky/techni... |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/cembrit/product/cover_c-210
Materiál hlavní: | Fibercement |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Denmark |
Vyrobeno: | Hungary |
BIMobject kategorie: | Stěny - Vnější zdi |
---|---|
IFC klasifikace: | Covering |
UNSPSC název: | Wall finishing materials |
UNSPSC kód: | 301615 |
Uniclass 1.4 Kód: | L5 |
Uniclass 1.4 Popis: | Coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-20-90-30 |
Uniclass 2.0 Popis: | Fibre Cement Slate Cladding Systems |
Název | Hodnota |
---|---|
Height | 2500 mm — 3050 mm |
Intended Function | Facade board |
Material | Fibercement |
Panel Thickness | 8 mm |
Panel Width | 1192 mm — 1250 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Fibercement |
Název | Hodnota |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Permeability | 400 |
Thermal Expansion Coefficient | 0.01 |
Young's modulus | 15.1 |
Název | Hodnota |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Thickness | 8 mm |
BIMobject®