Publikovat produkty
CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-262
CENTRIA

CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-262

CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-262 interchangeable single-skin metal panels feature two 1½" deep ribs separated by a 5 ¼" flat area and are marked by a striking signature curve and a bold flat slope profile. CASCADE Metal Panel System creates a depth of shadow that offers a whole new level of design options.

Specifikace
  • CASCADE™ Horizontal/Vertical Metal Panels CC-262 Specifications:

    • Substrates:
      • Standard 22–18 gage G-90 galvanized steel
      • Galvanized steel, Aluminum, Stainless Steel and Zinc-optional
    • Surface Finish:
      • Smooth
      • Embossed
    • Panel Depth:
      • 1.5" [38.1mm]
    • Panel Width:
      • 12" [304.8mm]
    • Panel Lengths
      • Lengths up to 30' [9.14m]
    • Options
      • MicroSeam Corners use cutting edge structural bonding techniques that appear virtually seamless, extending the shape of the CASCADE panel all the way to the edge.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacentria-262
  • Skupina výrobkůMetal Roof and Wall Panels
  • Skupina produktůCascade
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké