Publikovat produkty
10" Termination Tee Long PPs Gray

10" Termination Tee Long PPs Gray

InnoFlue Termination Tees are an essential component in the InnoFlue termination portfolio. Designed to efficiently manage exhaust gases at the termination point, InnoFlue Termination Tees offer versatility in configuration without sacrificing performance. Rated to 230°F (110°C), elevate the functionality and adaptability of your exhaust system with a product that embodies reliability, durability, and ease of installation.

  • Improves Exhaust Flow at termination point.
  • Lightweight and durable
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Specifikace
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Termination Tee Long PPs GrayTrade nameInnoFlueGTIN0815010016503Part number250407603260TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross832 mm / 32.8 inchHeight250 mm / 9.8 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth533 mm / 21 inchNet weight2.903 kg / 6.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length832 mm / 32.8 inchPackaging / Trade height250 mm / 9.8 inchNumber per packaging1Gross weight2.903 kg / 6.4 lbsPackaging / Trade width533 mm / 21 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota10-termination-tee-long-pps-gray
  • Skupina výrobkůTerminations
  • Skupina produktůSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké