Publikovat produkty
12" x 72" Vent Length

12" x 72" Vent Length

Constructed from UL1738 and ULCS636 listed polypropylene, InnoFlue vent lengths are the central component in our industry leading vent system. Engineered to withstand flue gas temperatures up to 230°F (110°C), InnoFlue vent lengths provide an environmentally friendly venting solution that installs quickly without any glues, primers, or solvents. InnoFlue vent lengths are thin-wall and lightweight combining performance and durability.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Engineered for high-efficiency venting up to 230°F (110°C).
  • Durable and lightweight.
  • Integrated gasket assures airtight seal without without glues, primers, or solvents.
  • Available in up to industry-best 10' lengths.
Specifikace
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" x 72" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010011928Part number250400702520TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross2148.84 mm / 84.6 inchHeight350.52 mm / 13.8 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth350.52 mm / 13.8 inchNet weight11.8 kg / 26 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length2148.84 mm / 84.6 inchPackaging / Trade height350.52 mm / 13.8 inchNumber per packaging1Gross weight10.501 kg / 23.2 lbsPackaging / Trade width350.52 mm / 13.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota12-x72-ventlength
  • Skupina výrobkůVent Lengths
  • Skupina produktůSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké