Publikovat produkty
2" x 87 UV Elbow w/Long Socket

2" x 87 UV Elbow w/Long Socket

Engineered for venting applications, InnoFlue elbows provide stability to offsets in the vent system. The integrated EPDM gaskets assure an airtight seal while installing quickly without the need for glues, primers, or solvents. Effortlessly manage directional changes in the vent system with elbows evaluated to UL1738 and ULCS636. Crafted for durability and optimal performance, InnoFlue elbows come provide a quick solution to tricky vent layouts.

  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Integrated EPDM gasket assures airtight seal.
  • Durable and lightweight.
  • Installs quickly without glues, primers, or solvents.
  • Suitable for outdoor installation.
Specifikace
  • SpecificationsGeneralProduct Name2'' x 87 UV Elbow w/Long SocketTrade nameInnoFlueGTIN0810017291038Part number250406001560TechnicalColorBlackMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross135.89 mm / 5.3 inchHeight76.2 mm / 3 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth134.62 mm / 5.3 inchNet weight0.09 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length135.89 mm / 5.3 inchPackaging / Trade height76.2 mm / 3 inchNumber per packaging1Gross weight0.086 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width134.62 mm / 5.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2-x87uvelboww-longsocket
  • Skupina výrobkůTerminations
  • Skupina produktůSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork