Publikovat produkty
3" Flex End Pipe PPs-UV Black

3" Flex End Pipe PPs-UV Black

InnoFlue Flex End Pipes are a vital component designed to provide a clean and secure termination at the endpoint of any InnoFlue Flex exhaust run. This aesthetically pleasing termination is configured to install quickly without glues, primers or solvents and integrates seamlessly with InnoFlue terminations. The thin-wall polypropylene is rated to 230°F (110°C) and evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC. Check with local codes for snow clearance and other relevant termination regulations.

  • Neatly terminates Flex exhaust run.
  • Integrates with InnoFlue terminations.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Lightweight and durable.
  • Rated to 230°F (110°C).
Specifikace
  • SpecificationsGeneralProduct Name3'' Flex End Pipe PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010010334Part number250407102770TechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeFlexibleMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross182.88 mm / 7.2 inchHeight99.06 mm / 3.9 inchWidth100.33 mm / 3.9 inchNet weight0.12 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedNumber per packaging1CertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3-flex-end-pipe-pps-uv-black
  • Skupina výrobkůTerminations
  • Skupina produktůFlex
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork