Publikovat produkty
3" HF SS to PP Adaptor

3" HF SS to PP Adaptor

Custom InnoFlue Appliance Adaptors are approved by the appliance manufacturer for use on specific makes/models of furnaces, water heaters, and boilers. Consult the Centrotherm OEM manual to find specific Appliance Adaptor specified for use on the intended appliance. InnoFlue Appliance Adaptors have undergone rigorous testing and are engineered to adapt to InnoFlue at the boiler connection. Always follow appliance I&O manual.

  • Approved for use by trusted appliance manufacturers.
  • Seamlessly transitions from appliance to polypropylene at flue collar.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Specifikace
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" HF SS to PP AdaptorPart number250408104710GTIN0810017294428TechnicalMaterialPPsDimensionsLength gross162 mm / 6.4 inchHeight94 mm / 3.7 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth94 mm / 3.7 inchNet weight0.112 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Gross weight0.112 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width94 mm / 3.7 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length162 mm / 6.4 inchPackaging / Trade height94 mm / 3.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CBack to overview

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3-hf-ss-to-pp-adaptor
  • Skupina výrobkůAppliance adaptors
  • Skupina produktůSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké