Publikovat produkty
4" Horizontal Drain Tee

4" Horizontal Drain Tee

InnoFlue Horizontal Drain Tee ensures reliable condensate management while contributing to the optimal performance of your exhaust system. Drain Tee comes with integrated 30mm drain suitable for use with InnoFlue siphon. Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC, InnoFlue Horizontal Drain Tee is engineered to facilitate the smooth and swift removal of condensate, preventing water buildup that could lead to corrosion and potential damage.

  • Integrated drain facilitates condensate management.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Durable and lightweight.
  • Integrates with any InnoFlue Siphon
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Specifikace
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" Horizontal Drain TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010010808Part number250409202070TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight128 mm / 5 inchDiameter flue pipe110 mm / 4 inchWidth165 mm / 6.5 inchNet weight0.404 kg / 0.9 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.404 kg / 0.9 lbsPackaging / Trade width165 mm / 6.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota4-horizontal-drain-tee
  • Skupina výrobkůCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Skupina produktůSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké