Publikovat produkty
5" Support Clamp With 3/8" Nut

5" Support Clamp With 3/8" Nut

InnoFlue Support Clamps provide a sleek, user-friendly option to support the exhaust system. The engineered metal clamp is designed to withstand & support the vent system while installing quickly and easily. The metal interior is coated with a rubber exterior to prevent any scratching of the venting components. InnoFlue Support Clamps can be used as vertical or horizontal support. Space 78" in vertical and 39" in horizontal installations. Integrated installation system uses 3/8th" threaded rod.

  • Accepts standard 3/8th" threaded rod.
  • Metal interior and rubber exterior support and protect pipe.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Lightweight and durable.
Specifikace
  • SpecificationsGeneralProduct Name5" Support Clamp With 3/8" NutPart number250410304510GTIN0815010016169TechnicalMaterialStainless steelDimensionsLength gross177.8 mm / 7 inchHeight27 mm / 1.1 inchDiameter flue pipe125 mm / 5 inchWidth143 mm / 5.6 inchNet weight0.151 kg / 0.3 lbsLogisticalIntrastat7326908630Gross weight0.151 kg / 0.3 lbsPackaging / Trade width143 mm / 5.6 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length177.8 mm / 7 inchPackaging / Trade height27 mm / 1.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °C

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5-support-clamp-with-3-8-nut
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůConcentric
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké