Publikovat produkty
6" Wall Plate Black Plastic DN160

6" Wall Plate Black Plastic DN160

InnoFlue Wall Plates blend functionality and visual appeal to augment the the flue gas system. Engineered with a focus on design and durability, this wall plate not only serves its purpose but also adds a touch of style. InnoFlue Wall Plates install quickly and easily utilizing a design that simplifies mounting and positioning. Effortlessly conceal exhaust vents and provide a clean and unobtrusive appearance with InnoFlue Wall Plates.

  • Sleek appearance augments exhaust run.
  • Lightweight and durable.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
Specifikace
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" Wall Plate Black Plastic DN160Trade nameInnoFlueGTIN0815010018552Part number250410403980TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross229 mm / 9 inchHeight3.2 mm / 0.1 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchWidth229 mm / 9 inchNet weight0.091 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length229 mm / 9 inchPackaging / Trade height3.2 mm / 0.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.091 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width229 mm / 9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6-wall-plate-black-plastic-dn160
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké