Publikovat produkty
Ubbink Air Excellent AE34C Floor Grille Adaptor

Ubbink Air Excellent AE34C Floor Grille Adaptor

An AE34C (DN75/63mm) duct accessory. Use AE34C duct seal and click rings to make airtight mechanical connections (airtightness Class ATC1 up to +/- 1000 Pa).

  • Low system pressure loss due to radial design
  • Airtightness Class ATC1 up to +/- 1000 Pa, which minimizes fan energy use and sound production
  • Modular manifolds, which can be used with all duct types
  • Semi-rigid ducts on a roll and airtight mechanical connections, which are extremely easy to install
  • TÜV SÜD and ISEGA tested and certified, REACH compliant
Specifikace
  • Specifications

    • Compatible duct system: Air Excellent AE34C

    • Function: Adaptor for connecting ductwork to floor grilles

    • Material: Durable polymer ventilation component

    • Installation: Push-fit duct connection

    • Application: Transition between AE34C duct system and floor grille

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaair-excellent-ae34c-floor-grille-adaptor
  • Skupina výrobkůAir Ventilation System
  • Skupina produktůAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNizozemsko
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Kód ETIMEC000059
  • Název ETIMInstallation duct
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_12
  • Popis Uniclass 2015Bunds and ducts
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 00
  • Název CSI MasterFormat 2014HVAC Ducts and Casings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké