Publikovat produkty
Universal B-Vent Cap

Universal B-Vent Cap

InnoFlue Universal B-Vent Cap seamlessly installs on various sized B-vents and easily terminates multiple exhaust flue configurations. Utilize existing B-Vent as a chase and save time without the need for additional construction or roof penetrations. Rated to 230°F (110°C) the InnoFlue Universal B-Vent Cap is a professional, and aesthetically pleasing termination that installs with user-friendly precision.

  • Multiple Configurations allows for maximum versatility.
  • Stepped seat integrates with various size B-Vents.
  • Evaluated to UL1738 and ULCS636 by ICC.
  • Installs quickly & easily without glues, primers, or solvents.
  • Rated to 230°F (110°C).
Specifikace
  • SpecificationsGeneralProduct NameUniversal B-Vent CapAccessories in packageSeal / Self tappersPart number250300120610GTIN0815010015926Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackMaterialPPsSystem typeSingle wallBird protectionDimensionsLength gross260.35 mm / 10.2 inchHeight260.35 mm / 10.2 inchWidth260.35 mm / 10.2 inchNet weight0.62 kg / 1.4 lbsLogisticalIntrastat3926909995Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length317.5 mm / 12.5 inchPackaging / Trade height317.5 mm / 12.5 inchNumber per packaging1Gross weight1.043 kg / 2.3 lbsPackaging / Trade width317.5 mm / 12.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotauniversalb-ventcap
  • Skupina výrobkůTerminations
  • Skupina produktůSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCPotrubí šroubení
  • Kód ETIMEG015540
  • Název ETIMFittings, flanges and connectors
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Popis Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké