Publikovat produkty
Plaqueta de terminación

Plaqueta de terminación

Pieza cerámica aligerada de arcilla cocida para forrado de pilares y frentes de forjado en muros ejecutados con Termoarcilla.

Datos técnicos:

- Kg/ud = 2,84

- Uds/m2 = 17

- Kgs/m2 = 48,30

- Uds/palet = 240

- Kgs/palet = 682


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTermoarcilla_plaqueta_terminacion
  • Skupina výrobkůBloque Cerámico Termoarcilla
  • Skupina produktůTermoarcilla Piezas Especiales
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)190
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)48
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálMortar
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)2.84
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo

Dostupnost regionu

Evropa