Publikovat produkty
Sfera 55x35
Sfera 55x35
Sfera 55x35
Sfera 55x35
Sfera 55x35
Sfera 55x35
Sfera 55x35

    Sfera 55x35

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso o sottopiano.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 05 2455 0001 Bianco lucido

      05 2455 0021 Bianco satinato

      05 2455 0022 Nero satinato

      05 2455 0023 Cemento satinato

      05 2455 0029 Sabbia satinato

      05 2455 0030 Lino satinato

      05 2455 0032 Tortora satinato

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSFERA_lavabo_incasso_55x35_H_14_0524550001
    • Skupina výrobkůSfera
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010459
    • Název ETIMWashbasin top
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks