Publikovat produkty
Zero 100x50
Zero 100x50

    Zero 100x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace

    • Codici, colori e finiture

      01 2104 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      01 2104 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZERO_lavabo_sospeso_100x50_0121041001
    • Skupina výrobkůZERO
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)170
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)30
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION