Publikovat produkty
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX

    Elice 35x23 SX

    Lavamani rettangolare in ceramica senza troppopieno con bacino a sinistra.

    Installazione sospeso sul lato lungo, ad appoggio o su mobile.

    Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Codice/Finiture

      04 2039 1001 Bianco lucido

      04 2039 1021 Bianco satinato

      04 2039 1022 Nero satinato

      04 2039 1023 Cemento satinato

      04 2039 1029 Sabbia satinato

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaElice_lavabo_sospeso_35x23_SX_0420391001
    • Skupina výrobkůElice
    • Skupina produktůElice
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)230
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks