Publikovat produkty
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35
Elice 35x35

    Elice 35x35

    Lavabo quadrato in ceramica senza troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile. Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Codici, colori e finiture 

      04 2035 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 1029 Sabbia satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2035 0029 Sabbia satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaElice_lavabo_sospeso_35x35_0420351001
    • Skupina výrobkůElice
    • Skupina produktůElice
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks