Publikovat produkty
Alvea 80x46

Alvea 80x46

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

Spojte se se značkou Ceramica Catalano

Specifikace
  • Codici, colori e finiture

    06 2083 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

    06 2083 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalavabo-alvea-80x46-dx-cod-0620830001
  • Skupina výrobkůAlvea
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)18
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 11
  • Název OmniClassSingle Sinks