Publikovat produkty
Premium 40x32
Premium 40x32
Premium 40x32

    Premium 40x32

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 02 2042 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2042 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2042 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2042 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2042 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2042 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPREMIUM_lavabo_sospeso_40x32_0220421001
    • Skupina výrobkůPremium
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)155
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)320
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Popis Uniclass 2015Sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks