Publikovat produkty
Shower Tray 140x70 h3

Shower Tray 140x70 h3

Piatto doccia con piano antiscivolo a rilievo.

Installazione ad appoggio o filo pavimento.

Spojte se se značkou Ceramica Catalano

Specifikace
  • 70 4147 0001 Bianco lucido

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotashower-tray-140x70-h3
  • Skupina výrobkůH3 Ceramic
  • Skupina produktůH3 Ceramic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)41
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu