Publikovat produkty
Shower Tray 140x80 h3

Shower Tray 140x80 h3

Piatto doccia con piano antiscivolo a rilievo.

Installazione ad appoggio o filo pavimento.

Spojte se se značkou Ceramica Catalano

Specifikace
  • 70 4148 0001 Bianco lucido

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotashower-tray-140x80-h3
  • Skupina výrobkůH3 Ceramic
  • Skupina produktůH3 Ceramic
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-01-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)44
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011443
  • Název ETIMShower tray
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 15
  • Název OmniClassShower Enclosure Bases