Publikovat produkty
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004

    4All floor-mounted toilet MD004

    Floor mounted Wc No rim 54x36 h43 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation. Average drain < 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4All-floor-mounted-toilet-MD004
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktů4All
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)430
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)25
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets